I/O-modul - IB ST 24 BAO 8/U - 2721044

INTERBUS-ST analog utgangsmodul, D/A-oppløsning 13 bit, 8 utganger, -10 V til +10 V, -12 til +12 V, består av: Moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST standard analog utgangsmoduler
Disse utgangsmodulene med åtte kanaler er et prisgunstig alternativ ved applikasjoner som har mange analoge aktuatorer.
IB ST 24 BAO 8/U har, ved siden av en standard utgangsspenning på -10 til +10 V, også et utvidet utgangsområde på -12 til +12 V.
Hvis den høye 12 bit-oppløsningen til utgangsverdien ikke er nødvendig, gir IB ST 24 BAO 8/U-8B mulighet til å spare PLS-minne ved at hhv. 2 kanaler á 8 bit slås sammen i ett dataord. Ytterligere kjennetegn:
- Diagnostikk-LED signaliserer driftstilstanden på stedet til enhver tid.
- Samtlige moduler kan merkes individuelt på det store, uttrekkbare merkefeltet. Merkingen foretas på innstikkskort, og da for hånd, med plotter eller skriver.
- Ved feil skiftes elektronikken i modulen ganske enkelt ut. Den passive modulblokken forblir installert på skinnen. Utskiftninger går dermed på få sekunder, helt uten verktøy.
- Sikringene er tilgjengelige utenfra. Feil kan dermed utbedres på kort tid.
- Forbindelsen med beskyttelsesjord opprettes direkte via monteringsskinnen.
- For merking av modulblokkene kan vanlig merkemateriell (zackremse ZB-6 osv.) brukes.

Dine fordeler

  • Standardsignaltyper (spenning og strøm)
  • Temperaturregistreringsmoduler

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2721044
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918132316
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk