I/O-modul - IB ST 24 BAI 8/I - 2721028

Bildet viser variant IB ST 24 BAI 8/U

INTERBUS-ST analog inngangsmodul, åtte innganger, 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 40 mA, 0 til 60 mA, beskyttelsesgrad IP20, består av klemmedel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST standard analog inngangsmodul
Det store produktspektret med INTERBUS analoge inngangsmoduler gir et optimalt produktmangfold for de mest forskjellige brukstilfeller.
Alle vanlige, analoge standardsensorer med spennings- eller strømsignaler kan registreres. De analoge INTERBUS inngangsmodulene utmerker seg spesielt med følgende egenskaper:
- stor grad av målenøyaktighet
- meget rask måleverdiregistrering
- svært god støy- og liketaktsdemping
- konstant spenningskilde for tilkobling av passive sensorer
.
På grunn av mange tiltak får man i tillegg høy funksjonssikkerhet også ved ekstreme, industrielle miljøpåvirkninger. Ved siden av integrerte sikkerhetsanordninger omfatter de funksjoner som
- Watchdog-overvåking av prosessoren
- overvåking av forsyningsspenningen og også spesielt omfattende EMC-tiltak, som for eksempel et nytt avskjermingskonsept.
Slik får man en egen skjermtilkoblingsmulighet for hver inngang, uten at eksterne koblinger er nødvendige. Forbindelsen med beskyttelsesjord opprettes automatisk når modulen sneppes på monteringsskinnen.
Alle typiske INTERBUS-ST-håndteringsfordeler som for eksempel flerledertilkoblingsteknikk og pluggbar modulelektronikk er naturligvis tilgjengelige.

Dine fordeler

  • Standardsignaltyper (spenning og strøm)
  • 8 analoge strøminnganger
  • Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
  • Temperaturregistreringsmoduler

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2721028
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918132309
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk