Tilkoblingsmodul - IBS S5 100 SL-T - 2719755

Tilkoblingsmodul

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS slave-tilkoblingsmoduler for Siemens SIMATIC S5-90/95U og100U-styringer. Med slavetilkoblingen IBS S5 100 SL-T kan du integrere SIMATIC S5 90U/95U og 100U-finstyringene i et INTERBUS-nettverk. Modulen tilknyttes via en flatkabel, på samme måte som ved en SIMATIC-bussmodul. Ønsket databredde stilles inn med en bryter. Ved innkoblingen utveksler modulen data med det overordnede INTERBUS-nettverket via styringens inn-/utgangsområde.
Spesielle egenskaper:
- innstillbar databredde
- separat spenningsforsyning
- diagnostikkvisninger
- montering på monteringsskinnen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2719755
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DREAAA -
GTIN 4017918132279
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 316,900 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk