Koblingsmodul - IBS CT 24 IO GT-LK - 2719577

Koblingsmodul (gateway), I/O-koblingsmodul for to INTERBUS-systemer, 24 V DC, fiberoptisk remote bus-tilkobling, beskyttelsesgrad IP20, med fiberoptisk remote bus-tilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-CT-koblingsmodul (gateway) for to INTERBUS-systemer
INTERBUS-CT-koblingsmodulene forbinder to INTERBUS-systemer på inn-/utgangsnivået. De tilsvarer funksjonen til to normale I/O-moduler med inn- og utganger som er forbundet i kryss. Via INTERBUS kan man på denne måten utveksle data toveis med opptil ti ord (160 bit) pr. syklus mellom to vilkårlige styringer. Databredden kan konfigureres variabelt mellom en Byte og ti Word via en dreiebryter (Byte-konfigureringen er kun mulig ved tilkoblinger av generasjon 4). Valgt data-Word (-Byte) vises på et 7-segmentdisplay.
Modulene installeres direkte i INTERBUS-remote bus. Ved IBS CT 24 IO GT-T-modulen kobles bussen til med pluggbare MINI-COMBICON-moduler. Den fiberoptiske varianten IBS CT 24 IO GT-LK har F-SMA-pluggforbindere.
Modulene er utstyrt med potensialskilte busser samt en redundant innmatning av forsyningen på 24 V.
16 lysdioder viser signaltilstanden. De er tilordnet hver busstreng.
Med en knapp som sitter på modulen, kan aktuelt utgangs-Word eller -Byte til respektiv remote bus vises. Utgangsinformasjonen til den ene bussen er her samtidig inngangsinformasjonen til den andre bussen.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2719577
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918132262
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk