Tilkoblingsmodul - IBS PC ISA SC/I-T - 2719234

PC-tilkoblingsmodul i ISA-format, med potensialskille

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-tilkoblingsmoduler i generasjon 4 for PC-er
Med de intelligente tilkoblingsmodulene IBS PC ISA SC / I-T og IBS PC 104 SC-T finnes det for PC-en to høynivåspråk-programmerbare INTERBUS-tilkoblingsmoduler i generasjon 4.
IBS PC 104 SC-T er en software-kompatibel variant i PC/104-format, som er standardisert over hele verden.
For operativsystemene Windows NT, Windows 95 og DOS finnes det drivere som muliggjør tilgang til tilkoblingsmodulen via et enkelt grensesnitt.
Med det nye, intelligente brukergrensesnittet IBS PC SC HLI oppretter du ytelsessterke INTERBUS-applikasjoner med C, C++, Delphi eller Visual Basic både raskt og enkelt. Software IBS CMD SWT G4 kan brukes for å parametrisere INTERBUS-systemet ved at man implementerer et eksportfilter for IBS PC SC HLI.
Systempakkene som tilbys, har i tillegg en kostnadsgunstig bestillingsvariant. Den består av tilkoblingsmodulen, brukermanualene, samtlige drivere og CMD.

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2719234
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 123 (AX-2009)
GTIN 4017918120146
Tolltariffnummer 84733020
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk