Busskobler - IL DN BK3-PAC - 2718785

Inline, Busskobler, DeviceNet™, TWIN COMBICON, tilkoblingsteknikk: Fjærkrafttilkobling, beskyttelsesgrad: IP20

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

DeviceNet™-feltbusskobleren muliggjør drift av den fleksible automatiseringsmodulen INTERBUS-Inline også på DeviceNet™.
En INTERBUS-Inline-stasjon kan tilføyes på et vilkårlig sted på DeviceNet™-nettverket via feltbusskobleren.
I DeviceNet™ fungerer feltbusskobleren som en slave, og i den underlagrede INTERBUS-Inline-lokalbussen som en master.
Adressen til DeviceNet™-slave stilles inn utenfra med DIP. DeviceNet™ kobles til via en Twin Combicon-plugg. Driftsspenningen til feltbusskobleren og elektronikken til de tilkoblede automatiseringsmodulene kan tilføres via en separat matekontakt.
I forbindelse med DeviceNet™-prosjekteringen finnes det i produktinfoservice (se under) en EDS-fil (Electronic Data Sheet) som alltid er oppdatert. Den velprøvde INTERBUS-Inline-diagnostikken støttes av DeviceNet™-feltbusskobleren på samme måte som diagnostikkobjektene som er typiske for DeviceNet™. Lokalt gir lysdiodene en diagnostikk som er nøyaktig.
Vær oppmerksom på følgende ved prosjektering:
Total logikkstrøm for alle moduler som er tilkoblet en DeviceNet™-feltbusskobler, må aldri overskride maksimalt tillatt totalstrøm på 2 A. Alt etter stasjonskonfigurering kan dermed antall moduler som kan tilkobles, være lavere enn 63.

Dine fordeler

  • Opptil 63 I/O-moduler kan kobles til
  • Diagnostikk- og statusvisninger
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2718785
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 257 (AX-2009)
GTIN 4017918890049
Tolltariffnummer 85176200
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk