Gjennomgangsklemme - UDK 3 BU - 2718277

El.nr.: 1266630

Etasjeklemme med dobbelttilkobling på begge sider, tverrsnitt: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 30 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: blå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • To tilkoblingspunkter på hver side for montering av flere ledere
  • Dobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2718277
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 432 (C_1_2017)
GTIN 4017918105136
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,500 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk