Byggelementrekkeklemme - UDK 4-ILA/RD-GN - 2718235

Bildet viser en variant av artikkelen

Byggelementrekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lengde: 63,5 mm, bredde: 6,2 mm, farge: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nominell spenning: 500 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2718235
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918241995
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk