Motortilkoblingsklemme - VIOK 1,5-3D/PE - 2718206

Motorklemme, fireetasjes, tverrsnitt  0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, tilkoblingsmetode skrutilkobling, bredde 6,2 mm, farge grå, monteringsmetode NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Denne rekkeklemmen har to gjennomgangs- og to samleskinneetasjer
  • Den brukes til programmerbare hhv. selvovervåkende initiatorer som i tillegg styres via den andre gjennomgangsetasjen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2718206
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BB12 -
Katalogside Side 449 (C_1_2017)
GTIN 4017918062279
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 27,150 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk