Initiator-/aktuatorklemme - VIOK 1,5-LA 48RD/MU-O - 2718086

Bildet viser variant VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O

Initiator-/aktuatorklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2718086
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe BE1218 -
GTIN 4017918062170
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,860 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk