Initiator-/aktuatorklemme - DOK 1,5-DIO-M-O - 2717126

Initiator-/aktuatorklemme, med integrert diode, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2717126
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe BE1217 -
GTIN 4017918242817
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,740 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk