Initiator-/aktuatorklemme - DOK 1,5-LA 24RD/O-M - 2717029

Initiator-/aktuatorklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Samme profil som treetasjes initiatorrekkeklemmene DIK ...
  • For optisk visning av initiator- og aktuatoroppkoblingen finnes det rekkeklemmer med lysindikatorer i rød og grønn farge
  • Ved å fjerne enkelte av polene fra innleggslasken kan man danne en overhoppende lasking
  • I øverste etasje finner vi gjennomgangstilkoblingene som kan merkes for signalledningen
  • Når innleggslaskens kamrygg låses sammen med rekkeklemmehuset, får man en fri oppkobling av alle klempunkter samt en fast posisjonering av lasken
  • I motsetning til DIK-rekkeklemmene oppretter disse utgangsrekkeklemmene forbindelse med nederste etasje direkte på monteringsskinnen og er som PE-tilkobling merket med gulgrønn farge
  • Innbyrdes oppkobling av henholdsvis en aktuator og en initiator er mulig uten problemer
  • Den midterste etasjen forsyner tilkoblede aktuatorer med spenning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2717029
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BB12 -
Katalogside Side 446 (C_1_2017)
GTIN 4017918062057
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,690 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk