Initiator-/aktuatorklemme - DIKD 1,5-LA 24GN/O-M - 2716376

Initiator-/aktuatorklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For optisk visning av initiator- og aktuatoroppkoblingen finnes det rekkeklemmer med lysindikatorer i rød og grønn farge

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2716376
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 445 (C_1_2017)
GTIN 4017918061906
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,571 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk