Initiator-/aktuatorklemme - DIKD 1,5-LA 24RD/U-O - 2716279

Initiator-/aktuatorklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For optisk visning av initiator- og aktuatoroppkoblingen finnes det rekkeklemmer med lysindikatorer i rød og grønn farge

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2716279
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 483 (C_1_2019)
GTIN 4017918061852
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,600 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding