Installasjons-etasjeklemme - PIK 6-L/L - 2714284

El.nr.: 1265091

Installasjons-etasjeklemme, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 8,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De har samme profil som PIK 4-rekkeklemmene

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2714284
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 591 (C_3_2013)
GTIN 4017918105570
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,094 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk