Installasjonsjordingsklemme - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

Installasjonsjordingsklemme, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Rekkeklemmevariantene med enkeltkretsskille oppfyller alle sikkerhetskrav som stilles i DIN VDE 100‑718. Her er det ofte et krav at hver strømkrets sikres med en feilstrømvernebryter. Det fører til en sterk U

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2714158
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 588 (C-3-2013)
GTIN 4017918061340
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk