Installasjonsjordingsklemme - PIK 4-PE/L/L - 2714022

Installasjonsjordingsklemme, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De andre typene i serien PIK muliggjør alle andre koblingsvarianter som man finner i praksis
  • Ved å kombinere PIK 4‑PE/L/NT og PIK 4‑L/L kan man som eksempel koble opp en trefasevekselstrømskrets med byggbredde 12,4 mm. Det gir en plassbesparelse på 18,6 mm sammenlignet med normal oppkobling med vanlige installasjonsrekkeklemmer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2714022
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe BE1253 -
Katalogside Side 587 (C_3_2013)
GTIN 4017918061272
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,840 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk