Installasjonsjordingsklemme - PIK 4-PE/L/N - 2714019

Installasjonsjordingsklemme, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De andre typene i serien PIK muliggjør alle andre koblingsvarianter som man finner i praksis
  • Ved å kombinere PIK 4‑PE/L/NT og PIK 4‑L/L kan man som eksempel koble opp en trefasevekselstrømskrets med byggbredde 12,4 mm. Det gir en plassbesparelse på 18,6 mm sammenlignet med normal oppkobling med vanlige installasjonsrekkeklemmer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2714019
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061265
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk