Installasjonsjordingsklemme - PIK 4-PE/L/NT - 2714006

Installasjonsjordingsklemme, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kun 6,2 mm byggbredde
  • I ett hus har rekkeklemmen de tre klemmetypene som tilhører en enfaset strømkrets
  • I nederste etasje finner vi jordledertilkoblingen. Kontakten med monteringsskinnen opprettes automatisk når den sneppes på
  • Fasetilkobling foregår på faseledergjennomgangsrekkeklemmen i midterste etasje
  • Øverste etasje inneholder tilkoblingen til nøytrallederen, som er koblet til nøytralledersamleskinnen via en stabil skilleskyver

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2714006
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe BE1253 -
Katalogside Side 586 (C_3_2013)
GTIN 4017918061258
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,100 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk