Hushalvdelen - ME MAX 22,5 GEH-R 2-2 BK - 2713955

Ingen tilgjengelige bilder

Monteringsskinnehus, Hushalvskål

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2713955
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918951474
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,992 g
Tolltariffnummer 85472000