Elektronikkhus - ME MAX 45 3-3 KMGY - 2713913

Komplett hus, lengde: 99 mm, med luftesliss, tverrforbindelse: Bus-skinnekonnektor, farge: lysegrå, bredde: 45 mm, høyde: 114,5 mm, poltall tverrforbinder: 5

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2713913
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 688 (C_1_2013)
GTIN 4017918936266
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 72,829 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk