Monteringsskinne-bussforbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

El.nr.: 1268091

T-konnektor, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 100 V, nominell strøm (Ex): 8 A, nominell spenning (Ex): 125 V, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Gull, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2713722
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Katalogside Side 667 (C_1_2013)
GTIN 4017918914516
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,952 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk