Elektronikkhus - ME 45 UTG GY S44 - 2713395

Bildet viser en komplett montert variant av elektronikkhuset i grønn farge

Husunderdel lukket, komplett premontert, med metallfotlås

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs montering
  • Stor utstyrsflate
  • Minimal bredde, høyt antall poler
  • Fordypede etikettflater
  • Identisk kretskortgeometri for alle byggbredder
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Rask montering på monteringsskinne i henhold til EN 60715
  • Produksjonsdato innpreget og material- og delmerking i huset (resirkulasjonsloven)
  • Enkel fremstilling av utstyret holder kostnadene nede
  • Metallfotlås
  • Uttrekkbar elektronikk
  • Driftsjordkontakt (EMC) integrert i husets underdel
  • BUS-tilkobling som etter ønske er integrert i huset, valgfritt for parallell eller seriell forbindelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2713395
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHAAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918910426
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 52,672 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk