Elektronikkhus - ME 22,5 OT-MSTBO BK S40 - 2713227

Ingen tilgjengelige bilder

Innbyggingshus, Overdel, farge: svart, bredde: 22,5 mm, høyde: 38,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkeltmoduler kan trekkes ut av enheten uten at kontaktkjeden brytes, forsyning via standard MINI COMBICON-plugg
  • Gullkontakter for dataoverføring og energiforsyning (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS-forbinder med fem parallelle kontakter, sneppes plassbesparende i monteringsskinnen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2713227
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHAAD -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918910228
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,320 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk