Elektronikkhus - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Innbyggingshus, lengde: 99 mm, uten luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: uten bussforbinder, farge: rød, bredde: 17,5 mm, høyde: 114,5 mm, poltall tverrforbinder: Ikke relevant

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
  • Stor utstyrsflate
  • Minimal bredde, høyt antall poler
  • Fordypede etikettflater
  • Identisk kretskortgeometri for alle byggbredder
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Rask montering på monteringsskinne i henhold til EN 60715
  • Produksjonsdato innpreget og material- og delmerking i huset (resirkulasjonsloven)
  • Enkel fremstilling av utstyret holder kostnadene nede
  • BUS-tilkobling som etter ønske er integrert i huset, valgfritt for parallell eller seriell forbindelse
  • Metallfotlås
  • Uttrekkbar elektronikk
  • Driftsjordkontakt (EMC) integrert i husets underdel

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2709969
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHAAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918888428
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,710 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk