Hus-underdel - ME 22,5 UT/FE BUS/10 GNTQ - 2709901

Monteringsskinnehus, Høy byggform, med luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, tverrforbindelse: integrert bussplugg, poltall tverrforbinder: 10, farge: turkisblå (5018)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2709901
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe ACHAAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918884062
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 54,860 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk