Hus-overdel - ME 45 OT-1MSTBO BU - 2709865

Monteringsskinnehus, Husoverdel til pluggforbindere med basislist, bredde: 45,2 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: blå (5015)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2709865
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918890841
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,130 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk