Elektronikkhus - ME 22,5 OT-3MSTBO GN P+F - 2709684

Ingen tilgjengelige bilder

Overdel, lengde: 99 mm, farge: grønn, bredde: 22,5 mm, høyde: 51,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs montering
  • ME...TBUS-forbinder med fem parallelle kontakter, sneppes plassbesparende i monteringsskinnen
  • Stor utstyrsflate
  • Gullkontakter for dataoverføring og energiforsyning (125 V, 8 A)
  • Minimal bredde, høyt antall poler
  • Enkeltmoduler kan trekkes ut av enheten uten at kontaktkjeden brytes, forsyning via standard MINI COMBICON-plugg
  • Identisk kretskortgeometri for alle byggbredder
  • Fordypede etikettflater
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Rask montering på monteringsskinne i henhold til EN 60715
  • Enkel fremstilling av utstyret holder kostnadene nede
  • Produksjonsdato innpreget og material- og delmerking i huset (resirkulasjonsloven)
  • Metallfotlås
  • BUS-tilkobling som etter ønske er integrert i huset, valgfritt for parallell eller seriell forbindelse
  • Uttrekkbar elektronikk
  • Driftsjordkontakt (EMC) integrert i husets underdel

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2709684
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode ACHAAD -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4017918885205
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,198 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk