Elektronikkhus - ME 45 OT-MSTBO KMGY S81 - 2709286

Ingen tilgjengelige bilder

Overdel, lengde: 99 mm, Overdel, farge: lysegrå, bredde: 45 mm, høyde: 38,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • ME...TBUS-forbinder med fem parallelle kontakter, sneppes plassbesparende i monteringsskinnen
  • Gullkontakter for dataoverføring og energiforsyning (125 V, 8 A)
  • Enkeltmoduler kan trekkes ut av enheten uten at kontaktkjeden brytes, forsyning via standard MINI COMBICON-plugg

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2709286
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe ACHAAD -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918849856
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,700 g
Tolltariffnummer 85472000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk