Elektronikkhus - ME 45 OT-MSTBO SET YE - 2709231

Innbyggingshus, lengde: 99 mm, farge: gul, bredde: 45 mm, høyde: 38,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2709231
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe ACHAAD -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918849771
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 91,430 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk