Repeater - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

Modulær repeater for potensialskille og økt rekkevidde for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, 4-veis skille, kan monteres på skinner, forsyning 24 V DC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Automatisk gjenkjenning av dataoverføringshastigheten eller fast innstilling av hastigheten via DIP
  • Egnet for alle dataoverføringshastigheter opptil 12 Mbit/s
  • Fireveisskille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Bit-oversampling for sikker registrering av sporadiske forstyrrelser
  • Bit-retiming for vilkårlig kaskadekobling av utstyret
  • Filtrering av feilaktige telegrammer med start-delimiter-gjenkjenning
  • Kan kombineres modulært med PSI-MOS fiberoptiske omformere via monteringsskinnekonnektoren
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708863
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 318 (C_6_2017)
GTIN 4046356078993
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 212,400 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk