FO-omformer - PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - 2708614

Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, lakkert kretskort, alarmkontakt, for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, T-kobler med to fiberoptiske grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF- eller glassfiberkabel (multimodus)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Med lakkert kretskort for økt motstandsdyktighet mot saltholdig atmosfære
  • Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med monteringsskinnekonnektor
  • Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via monteringsskinnekonnektorene
  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet eller fast innstilling av datahastighet via DIP
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (PROFIBUS // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
  • Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
  • Godkjent for bruk i sone 2
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
  • Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
  • Egnet for alle datahastigheter opptil 12 Mbit/s
  • Bit-retiming for vilkårlig kaskaderingsdybde
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708614
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNC -
GTIN 4017918974176
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 256,900 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk