FO-omformer - PSI-MOS-RS422/FO1300 E - 2708575

FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for firetrådet RS-422/RS-485/INTERBUS opptil 2 Mbit/s, sluttutstyr med ett FO-grensesnitt (SC-dupleks), 1300 nm, for glassfiberkabel

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Videreføring av forsyningsspenningen via monteringsskinnekonnektorene
  • Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (INTERBUS // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
  • Godkjent for bruk i sone 2
  • Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet for alle datahastigheter opptil 2 Mbit/s
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708575
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNC -
GTIN 4046356176293
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 190,680 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk