FO-omformer - PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - 2708562

FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for totrådede RS-485-bussystemer (SUCONET K, MODBUS ...) opptil 500 kbit/s, NRZ-koding, sluttutstyr med ett FO-grensesnitt (SC-dupleks), 1300 nm, for glassfiberkabel

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via monteringsskinnekonnektorene
  • Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med monteringsskinnekonnektor
  • Automatisk gjenkjenning av dataoverføringshastigheten eller fast innstilling av hastigheten via DIP
  • Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (RS-485 // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
  • Godkjent for bruk i sone 2
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
  • Egnet for datahastigheter opptil 500 kbit/s
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708562
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 329 (C_6_2017)
GTIN 4046356176279
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 225,300 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk