FO-omformer - PSI-MOS-RS232/FO 850 T - 2708423

Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for RS-232-grensesnitt opptil 115,2 kbit/s, T-kobler med to fiberoptiske grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via monteringsskinnekonnektorene
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (RS-232 // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
  • Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
  • Godkjent for bruk i sone 2
  • Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet for alle datahastigheter opptil 115,2 kbit/s
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708423
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 333 (C_6_2017)
GTIN 4017918974114
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 200,580 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk