FO-omformer - PSI-MOS-RS422/FO 850 E - 2708355

Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for RS-422/RS-485-4-tråders / INTERBUS opptil 2 Mbit/s, sluttutstyr med et fiberoptisk grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Videreføring av forsyningsspenningen via monteringsskinnekonnektorene
  • Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (INTERBUS // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
  • Godkjent for bruk i sone 2
  • Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet for alle datahastigheter opptil 2 Mbit/s
  • Skipsbyggingsgodkjennelse i henhold til DNV
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708355
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 331 (C_6_2017)
GTIN 4017918974053
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 190,238 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk