FO-omformer - PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - 2708274

El.nr.: 4514034

Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, sluttutstyr med et fiberoptisk grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Enhetene PSI-MOS-PROFIB/FO.. omformer kobberbundne PROFIBUS-grensesnitt til optiske fibre.
Med den integrerte optiske diagnostikken får man en permanent overvåking av de fiberoptiske strekningene under installering og også under drift. Hvis signaleffekten på de fiberoptiske strekningene faller til et kritisk nivå, aktiveres den potensialfrie koblingskontakten.
Sluttutstyret PSI-MOS-PROFIB/FO... E omformer et PROFIBUS-grensesnitt til en fiberoptisk kabel. Det brukes fortrinnsvis til punkt-til-punkt-forbindelser.

Dine fordeler

  • Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med monteringsskinnekonnektor
  • Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via monteringsskinnekonnektorene
  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet eller fast innstilling av datahastighet via DIP
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (PROFIBUS // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
  • Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
  • Godkjent for bruk i sone 2
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
  • Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
  • Egnet for alle datahastigheter opptil 12 Mbit/s
  • Bit-retiming for vilkårlig kaskaderingsdybde
  • Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708274
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
GTIN 4017918973971
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 250,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk