FO-omformer - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 SM - 2708177

Fiberoptisk omformer, for omforming fra 10/100 Base-T(X) til singlemode-glassfiber (1300 nm), SC-dupleks fiberoptisk tilkobling, kan monteres på skinner, forsyning 24 V DC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708177
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 545 (IF-2011)
GTIN 4017918952723
Tolltariffnummer 85176200
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk