FO-omformer - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - 2708067

FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, for DeviceNet, CAN, CANopen® til 800 kbit/s, tilleggs-/redundansmodul, grensesnitt: 1x FO (FSMA), 660 nm, for polymer-/PCF-fiberkabel

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Datahastigheter opptil 800 kbit/s, innstilling med DIP
  • Godkjent for bruk i sone 2
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (DeviceNet // FO-port // forsyning // bakveggsplate)
  • Integrert bussavslutningsmotstand som kan tilkobles internt
  • Integrert bakveggsplate for videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene
  • Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Potensialfri koblingskontakt i basismodulen for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske overføringer
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2708067
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 327 (C_6_2017)
GTIN 4017918943233
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 104,780 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk