Elektronikkhus - ME MAX 17,5 U-U1 GN - 2707974

Bildet viser en variant av artikkelen (åpent hus) med plugget monteringsskinne-bussforbinder

Monteringsskinnehus, Høy byggform, med luftesliss, bredde: 17,5 mm, høyde: 99 mm, dybde: 114,5 mm, tverrforbindelse: Bus-skinnekonnektor, poltall tverrforbinder: 5, farge: grønn (6021)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2707974
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918916626
Tolltariffnummer 85389099
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk