Hus-overdel - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Monteringsskinnehus, Sett med husoverdel og tilkoblingsteknikk, bredde: 22,6 mm, høyde: 102 mm, dybde: 60,15 mm, farge: grønn (6021)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2707767
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Katalogside Side 671 (C_1_2013)
GTIN 4017918905040
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 68,400 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk