Elektronikkhus - ME 22,5 OT-MSTBO BK S27 - 2707644

Ingen tilgjengelige bilder

Innbyggingshus, Overdel, bredde: 22,5 mm, dybde: 99 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkeltmoduler kan trekkes ut av enheten uten at kontaktkjeden brytes, forsyning via standard MINI COMBICON-plugg
  • Gullkontakter for dataoverføring og energiforsyning (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS-forbinder med fem parallelle kontakter, sneppes plassbesparende i monteringsskinnen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2707644
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe ACHAAD -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918904319
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,010 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk