Hus-underdel - ME 35 UT/FE1 BUS/10+2 GN - 2707453

Innbyggingshus, Husunderdel, med metallfotlås, høy byggform, med luftesliss, bredde: 35,2 mm, høyde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, tverrforbindelse: integrert bussplugg, poltall tverrforbinder: 10+2, farge: grønn (6021)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2707453
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918898199
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 64,256 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk