Monteringsskinne-bussforbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, nominell strøm (Ex): 8 A, nominell spenning (Ex): 125 V, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2707437
Forpakningsenhet 50 STK
Katalogside Side 433 (C-5-2017)
GTIN 4017918911928
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,900 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk