Elektronikkhus - ME MAX 35 2-2 GN - 2707068

Monteringsskinnehus, Høy byggform, med luftesliss, bredde: 35 mm, høyde: 99 mm, dybde: 114,5 mm, tverrforbindelse: Bus-skinnekonnektor, poltall tverrforbinder: 5, farge: grønn (6021)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2707068
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe ACHABA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918915421
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 77,590 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk