Elektronikkhus - ME 45 UTG YE - 2706108

Innbyggingshus, lengde: 99 mm, uten luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: uten bussforbinder, farge: gul, bredde: 45 mm, poltall tverrforbinder: Ikke relevant

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2706108
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHAAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918612542
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 51,546 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk