Busskobler - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

PROFINET-busskobler, åtte innganger 24 V DC, fire utganger 24 V DC, 500 mA, komplett med periferitilkoblingsplugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Busskobleren for PROFINET-protokollen inneholder fire digitale utganger og åtte digitale innganger. Pakken inneholder alle Inline-plugger som kreves for forsynings- og periferitilkoblingen.
Inline-modulene kan merkes ved hjelp av hengslede merkefelt. Feltene er utstyrt med innstikkskort som merkes individuelt, alt etter anvendelse. For å merke klempunktene kan dessuten zackremsen ZBFM-6... brukes.

Dine fordeler

  • Opptil 61 moduler (16 PCP-deltagere) kan kobles til
  • Byggbredde 80 mm
  • Godkjent for PROFIsafe-anvendelser
  • Åtte digitale innganger, fire digitale utganger
  • Automatisk hastighetsregistrering av systembussen
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2703994
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 128 (C_6_2017)
GTIN 4046356041164
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 335,700 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk