Injektor - INJ 2112-T - 2703014

PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, potensialskille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Midspan-injektorene forbinder Ethernet-enheter uten PoE (f.eks. svitsjer) med PoE-egnet sluttutstyr (f.eks. IP-kameraer). Injektoren som Power Sourcing Equipment (PSE) forsyner en Powered Device (PD) med nødvendig energi via datakabelen. Injektor og sluttutstyr avklarer effektbehovet selvstendig.
IDC-hurtigkoblingsklemmene åpner for tilkobling uten bruk av verktøy, uten at enkeltlederne må avisoleres. Klemmene med lederne presses helt enkelt igjen for hånd. Vær oppmerksom på tillatt enkeltlederdiameter og godkjent isolasjonsmaterial.

Dine fordeler

  • Utvidet temperaturområde fra - 40 °C til +75 °C
  • Rask tilkobling av PoE-ledende kabel
  • Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
  • Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
  • Galvanisk skille av den interne strømforsyningen for å beskytte mot kortslutninger på PoE-siden
  • 10/100/1000 Mbit/s
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2703014
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
GTIN 4055626463223
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 324,720 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding