ny

Injektor - INJ 2111-T - 2703013

PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøssing på skruklemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, potensialskille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utvidet temperaturområde fra - 40 °C til +75 °C
  • Rask tilkobling av PoE-ledende kabel
  • Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
  • Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
  • Galvanisk skille av den interne strømforsyningen for å beskytte mot kortslutninger på PoE-siden
  • 10/100/1000 Mbit/s
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2703013
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNC -
GTIN 4055626463216
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 324,720 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk