Akustisk element - PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - 2702998

Sireneelement, 24 V AC/DC, maks. 105 db(A), permanent lydsignal og skiftende permanent lydsignal

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Dette akustiske signalelementet er en bestanddel av en modulær signalsøyle.
En signalsøyle kan settes sammen tilsvarende kravene i form av vilkårlige kombinasjoner av maks. fem signalelementer. Maksimalt fem optiske signalelementer eller maksimalt fire optiske og ett akustisk signalelement kan benyttes.
Et akustisk signalelement skal kun benyttes som øverste element.
Den mekaniske og elektriske forbindelsen mellom elementene opprettes via en bajonettlås.
For å koble signalsøylen til elektrisk finnes det tilkoblingselementer med fjærkraft- eller skrutilkobling.
For å montere signalsøylen finnes det monteringselementer for underlags- eller rørmontering.
Mekanisk er PSD-S 50-signalsøylene (50 mm diameter) ikke kompatible med PSD-S-signalsøylene (70 mm diameter).

Dine fordeler

  • Situasjonsavhengig signalisering takket være sirene med flere lyder
  • To tonefunksjoner kan velges via DIP
  • Innstillbar lydstyrke
  • Lydstyrke min. 95 dB(A)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702998
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4055626492070
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 87,000 g
Tolltariffnummer 85318070

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding